Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Уникальная ссылка: nxptzwb
Брэнд: Videotec
Тип продукции: NXPTZ
Группа продукции: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Ширина (мм): 200
Высота (мм): 130
Глубина (мм): 400
Дата публикации: 2018-08-27
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 5.4

Категория BIMobject: Электроника - Безопасность, камеры и принадлежности
Классификация IFC: Alarm
Название по ССКПУ ООН: Security cameras
Код ССКПУ ООН: 46171610
Uniclass 1.4 Код: L76261
Uniclass 1.4 Описание: Cameras
Uniclass 2.0 Код: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Описание: Digital Cameras
Uniclass 2015 Код: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Описание: Survey cameras
NBS Reference Код: 75-40
NBS Reference Описание: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
Номер OmniClass: 23-37 15 11
Наименование OmniClass: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Название Значение
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 400 mm

BIMobject®