Опубликуйте свои продукты
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
Made of die-cast aluminum Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Wall bracket with internal cable channel To combine with PTCC1 pole mount or WCWGC corner mount adapters for the installation on several surfaces
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаuptwba
  • Тип продукцииUlisse
  • Группа продукцииPTZ cameras, Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)146
  • Глубина (мм)593
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001527
  • Название ETIMVideo surveillance system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Описание Uniclass 2015Survey cameras
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Номер OmniClass23-37 15 11
  • Наименование OmniClassCameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security