Опубликуйте свои продукты
WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump
Videotec

WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

Delivery head up to 20m Water tank capacity: 10l (2.6gal) Suitable for MAXIMUS series or with third-party products Power supply in 24Vac/dc, 5W max
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwasex
  • Тип продукцииMaximus
  • Группа продукцииEx-proof cameras, Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)697
  • Ширина (мм)429
  • Глубина (мм)255
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001527
  • Название ETIMVideo surveillance system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Описание Uniclass 2015Survey cameras
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Номер OmniClass23-37 15 11
  • Наименование OmniClassCameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security