Опубликуйте свои продукты
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11
Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    Construction Roof Viriyalohakij Metal Sheet VMT-11

    VMT-11 Interior Metal Sheet Inspired by the design of shipping containers, it has a modern, unique design that emphasizes strength and durability. It stands out with sharp and beautiful waves according to industrial standards. It is highly durable in all weather conditions.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConstruction_Roof_Viriyalohakij_Metal_Sheet_VMT-11
    • Тип продукцииConstruction
    • Группа продукцииMetal Sheet
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-02-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Номер OmniClass23-13 39 00
    • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

    Доступно в регионах:

    Азия