Опубликуйте свои продукты
Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

Construction_Roof_Viriyalohakij_Metal Sheet_VMT-25-650

VMT-25-650 Metal Sheet Inspired by seamless sheet connections, this design ensures a smooth and flawless appearance while maintaining exceptional strength and durability in all weather conditions. With a modern and distinctive aesthetic, it is suitable for both exterior and interior applications, offering lasting beauty and performance. Additionally, it provides superior corrosion resistance for enhanced longevity.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConstruction_Roof_Viriyalohakij_MetalSheet_VMT-25-650
  • Тип продукцииConstruction
  • Группа продукцииMetal Sheet
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)650
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings

Доступно в регионах:

Азия