Опубликуйте свои продукты
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White

    Product code: 4017

    Cпецификация
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4017
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииUrinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)560
    • Ширина (мм)315
    • Глубина (мм)290
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010235
    • Название ETIMUrinal
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания