Опубликуйте свои продукты
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Sento Rim-Ex Wall-Hung Wc Pan

    Rim-ex: There is no formula for easy cleaning but WC pan! Rim-ex WC pan is designed to make WC pan cleaning much more efficient and practical. Thanks to the rimless bowl, it can be cleaned much easier with one wipe. Special internal cistern minimizes the areas where dirt can accumulate, and contributes to hygiene. Thanks to its wall-hung feature, it can be cleaned much easier. With the slowly closing WC lid, it offers safe and quite use for families that have children.

    Product code: 7748B003-0559

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7748B003-0559
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииWC Pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)28.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010165
    • Название ETIMShower toilet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания