Опубликуйте свои продукты
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Bath Mixer - Deck Mounted - Suit L Series - VitrA

    Suit L Bath Mixer for 4-Hole Bathtubs Deck Mounted

    Product code: A4252926

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA4252926
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)207
    • Ширина (мм)505
    • Глубина (мм)270
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалМедь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания