Опубликуйте свои продукты
Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA

    X-Line Built-in Bath/Shower Mixer (Exposed Part)

    X-Line range defies the years with its strong position, stability and soft line design. X-line offers economic use and environment-friendliness thanks to its water-saving aerator and provides superior quality and benefit at affordable price. It stands out

    Product code: A42251

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBathShowerMixer-Built-inExposedpart-Vitra-XLineSeries-A42251
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)126
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.796
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания