Опубликуйте свои продукты
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Loop O Series - VitrA

    Colours : Matte Chrome, High Gloss Chrome, Matte Black, Bright Chrome

    Product code: 740-0585

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-Vitra-LoopOSeries-740-0585
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)244
    • Глубина (мм)15
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010204
    • Название ETIMAccessories, shower/WC
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 29
    • Наименование OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания