Опубликуйте свои продукты
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA

    Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3013

    Cпецификация
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGrabBar-90-AngledWall-FloorGrabRail-Vitra-OtherSeries-320-3013
    • Тип продукцииSanitaryware & Complementary Products
    • Группа продукцииOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)950
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)820
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)3.646
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 15 17 21
    • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания