Опубликуйте свои продукты
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
    Dutton Brown

    Color Persona Hook

    The Color Persona Hook brings a refined, architectural edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. Color accents add a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Suited to entryways, mudrooms, closets, and bathrooms, this hook fits equally well in residential and commercial projects, from boutique hospitality to upscale multifamily. Use as a standalone accent or in a coordinated row for a considered, elevated finish throughout a space. Pair with the Color Persona Knob for a coordinated hardware package across cabinetry, furniture, and wall accents.

      Cпецификация
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

        Width: 18mm

        Height: 43mm

        Depth: 53mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаpersona-wall-hook
      • Тип продукцииPersona Hook
      • Группа продукцииWall Hooks
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-08-03
      • Номер версии1
      • Высота (мм)43
      • Ширина (мм)18
      • Глубина (мм)53
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      • Масса нетто (кг)454
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

      Доступно в регионах:

      Северная Америка
      Канада
      Соединенные Штаты Америки

      Похожие продукты