Опубликуйте свои продукты
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Cпецификация
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииAccessory
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)132
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)133
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания