Опубликуйте свои продукты
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA
VitrA Bathrooms

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Cпецификация
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
  • Группа продукцииShower Systems - Shower Heads
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)80
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)0.906
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011383
  • Название ETIMShower head
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания