Опубликуйте свои продукты
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Spout - Bath Spout - Hand shower Outlet - Matrix Series - VitrA

    Colours :  Chrome, Gold, Matte Black

    Product code: A40564

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSpout-BathSpout-HandshowerOutlet-Vitra-MatrixSeries-A40564
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucet Complementary - Bath Spout
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.81
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания