Опубликуйте свои продукты
Pure
VITRINTEC

Pure

PURE is a muntin-free system of single-glazed walls with the use of glass panes with a thickness of 10 mm or 12 mm and minimalist system profiles only 22 mm deep and 25 mm or 30 mm high. The maximum height of walls constructed in this system is 3500 mm - ETA certifacte.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPure
  • Тип продукцииPure
  • Группа продукцииPure
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)22
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCВитраж
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
Похожие продукты