Опубликуйте свои продукты
Silence LOFT FS
VITRINTEC

Silence LOFT FS

SILENCE FS double-glazed fire protection system, thanks to the use of innovative solutions in the SILENCE FS system, it was possible to maintain the 30mm high, characteristic for all VITRINTEC fire protection systems, the profile width of 78mm allows for the installation of an independent, second glass form, thanks to which the system insulation reaches Rw 47dB. The system is distinguished by an invisible envelope seal, easy assembly and modularity. ETA certifacte.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSilence_LOFT_FS
  • Тип продукцииSilence
  • Группа продукцииSilence
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)78
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCВитраж
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
Похожие продукты