Опубликуйте свои продукты
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPure_FS
  • Тип продукцииPure
  • Группа продукцииPure
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Классификация IFCВитраж
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
Похожие продукты