Опубликуйте свои продукты
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Watts Drainage Products LI-800 series recessed or floor mounted epoxy coated lint interceptor with gasketted epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable steel filter screens, and IPS threaded connections.
Cпецификация
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1265
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииLiquid Waste Separators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНSeparators
  • Код ССКПУ ООН401617
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Описание Uniclass 2015Water separators
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING