Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
watts/products/13820101-f735-4423-997a-2917a9de5d63
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Доступно в Соединенные Штаты
Watts
Отслеживать
Non-Freeze Duo-Temp Wall Hydrant with SS Box - HY-700
Watts Drainage HY-700 concealed non-freeze key operated dual-temp wall hydrant with stainless steel box and door, polished bronze hydrant face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connections, all bronze head, seat casting and internal working parts, galvanized wall casing, and loose key.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
1309
Тип продукции
Drainage Products
Группа продукции
Fixtures for Liquids
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-07-10
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1309
Сертификация продукции
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1309#approvals
Техническое описание
http://media3.wattswater.com/ES-WD-HY-700-USA.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Bronze
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Объект
Название по ССКПУ ООН
Hydrants
Код ССКПУ ООН
40141726
Код Uniclass 2015
Ac_10_40_63
Описание Uniclass 2015
Pipe fitting
Код CSI MasterFormat 2014
40 05 09
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
Номер OmniClass
23-27 43 00
Наименование OmniClass
Pipe Fittings
Код CSI UniFormat II
C1030
Заголовок CSI UniFormat II
Fittings
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Watts
Industry Standard Single Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-L/R-BF
Загрузить
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Загрузить
Watts
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
Загрузить
Watts
Closet Carrier - ISCA-201
Загрузить
Watts
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Загрузить
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Загрузить