Опубликуйте свои продукты
Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141
Watts

Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141

Watts Drainage Products ISCA-141 Industry Standard single vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, no hub waste and vent connection (specify size) epoxy coated cast iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.

Cпецификация
  • Keywords: pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components, valves, pressure reducing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1331
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING