Опубликуйте свои продукты
Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462
Watts

Wall Mounted Concealed Arm Lavatory Carrier - CA-462

Watts Drainage Products CA-462 concealed arm lavatory carrier with adjustable epoxy coated cast iron wall plate.

Cпецификация
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:

    Keywords: lavatory, water cooler, plate-type carrier, universal support plate, fully-adjustable, plated hardware, floor mounted,watts, drainage, drains, plumbing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1347
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment