Опубликуйте свои продукты
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

Watts Dead Level Z Parking Deck Channel System with 6 in (152mm) wide x 48 in (1219mm) long (standard) ductile iron frame with integral deck flange, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4 in IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. System can be specified in 1 in (305mm) increments. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Cпецификация
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8261
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains