Опубликуйте свои продукты
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Тип продукцииLeak Defense
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Номер OmniClass23-27 11 15 15
  • Наименование OmniClassFlow Controllers