Опубликуйте свои продукты
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Hot Water Pump Safety Shutoff

Features

• Automatically shut off hot-water recirculation pumps or whole-house gas insta-hot tankless systems when the LDS Valve closes
• Prevents feeding a potential leak in the recirculation line or preventing the pump from burning out
• 120VAC NEMA 5-15R
• 12 Amp max pump current (per circ pump switch)
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Up to 4 circ pump switches can be wired to one API

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • Тип продукцииLeak Defense
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Номер OmniClass23-27 11 15 15
  • Наименование OmniClassFlow Controllers