Опубликуйте свои продукты
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Тип продукцииLeak Defense
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Номер OmniClass23-27 11 15 15
  • Наименование OmniClassFlow Controllers