Опубликуйте свои продукты
5 in. x 4 in.  Downspout Boot - RD-980
Watts

5 in. x 4 in. Downspout Boot - RD-980

Watts Drainage Products RD-980 5 in. x 4 in. x 24 in. (127 x 102 x 610mm) long epoxy coated cast iron downspout boot with countersunk securing strap, and 4 in. (120mm) no hub pipe connection.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRD-980
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииRoof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение