Опубликуйте свои продукты
Shower Floor Drain - SD
Watts

Shower Floor Drain - SD

Watts Light Commercial SD PVC, ABS, or cast iron shower floor drain with stainless steel safety grate.
Cпецификация
  • Features

    • Available with a polished brass grate
    • Ideal for commercial use
    • PVC, ABS or cast iron shower floor drain
    • Stainless steel safety grate

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSD
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING