Опубликуйте свои продукты
Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD
Watts

Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD

Watts Drainage Products WAFD floor drain with PVC or ABS body, double drainage flange, full diameter reversible membrane clamping collar, adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame.

Cпецификация
  • Features

    • Available with durable PVC or ABS body
    • For finished areas where pedestrian traffic occurs
    • Adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame resists wear
    • Double drainage flange and full diameter reversible membrane clamping collar

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rim floor drain

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAFD-Floor-Drain
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures