Опубликуйте свои продукты
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

Description:

Series 77F-CSSI Stainless Steel, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body, blow-down connections, stainless steel screen, stainless steel retainer cap and non-asbestos gasket. The Series 77F-CSSI's machined seat allows the seat to be self-aligning and assures a perfect fit. The strainer may be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-off connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (18.9 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 150psi (10.3 bar) @ 400°F (204°C) WSP.

Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings