Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
wausau/products/06185602-3abc-4a63-8501-968b1b45d6ef
Главная страница
Категории
Окна
Single Hung Windows
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window
Доступно в Соединенные Штаты
Wausau Window and Wall Systems
Отслеживать
INvent Series, 3250i, Fixed over Project-Out (Awning) Window
INvent Series
Description:
Wausau's "flagship" series – design flexibility, high performance
Features:
3½” frame depth with polyamide thermal barrier
AAMA AW-100 Performance Class
Fixed, project-out awning, project-in hopper, or casement
Flush vent construction reduces collection of dust and debris
Dual or triple glazed option with hinged or lift-out access panels
5/8” or 1” between-glass Venetian blinds available
Slide-in heavy duty steel anchors
1/8” principal wall thickness
Multi-lock hardware option for improved accessibility
Head, sill and jamb receptors available
Broad selection of renovation panning
Offered through Advantage by Wausau
NFRC labeled
Recycled aluminum framing available upon request
BHM option for UFC or ISC blast hazard mitigation
HP option for ASTM 1996 hurricane impact resistance
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
wausau-0011
Тип продукции
Projected Windows
Группа продукции
INvent Series
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.wausauwindow.com/products/index.cfm?page=productsDetail&seriesID=5&productID=144
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Окна - Single Hung Windows
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
Загрузить
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
Загрузить
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
Загрузить
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
Загрузить
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
Загрузить
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
14
)
Загрузить