Опубликуйте свои продукты
Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Quick Remove Wastewater Pumps
Wilo USA LLC

Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Quick Remove Wastewater Pumps

Heavy duty pump for commercial and industrial applications.

Pump clear water, gray water, sewage solids up to 4-inch diameter.

Cпецификация
  • Pumps

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Double Seal

    - Carbon against Ceramic - Upper
    - Silicone Carbide - Lower

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 25 ft.
    Optional Moisture Sensor/Temperature Limiter with 25 ft. cable

    Three-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 votls

    Single-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаseries-1600-double-seal-submersible-quick-remove-wastewater-pumps
  • Тип продукцииWeil Pump
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-06
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
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
3.9 из 5 звезд 3.9 (40)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)