Опубликуйте свои продукты
Side swing projecting
Westcoast Windows

Side swing projecting

Side swing Projecting window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The window has a side hung open out action, the sash being hung on a pair of concealed friction hinges. An opening angle of 90° can be achieved to enable external surfaces to be cleaned from within the building Side Swing Projecting aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,4 Sound reduction between 32 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Sash weight to 50 kg Secure by design is available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSSG_90
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииOutward Opening
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-05
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows