Опубликуйте свои продукты
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
    WESTGATE

    LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light

    The LAX Series dynamic beam-adjustable area lights deliver an ultra-efficient 170LM/W to provide high-contrast, dependable illumination across parking lots, commercial retail developments, roadways, and educational campuses. Featuring an integrated 7-pin NEMA socket for smart-control readiness and selectable MCTPD technology to customize color and wattage on-site, these robust Bronze or Black fixtures are equally optimized for pedestrian pathways, industrial warehouses, and high-security perimeter setups.

    Cпецификация
    • Technical Specification

      • Finishes Available: Bronze or Black
      • Efficacy: 170 LM/W
      • Wattage Packages: LG: 90W/120W/150W | XL: 180W/240W/300W
      • Multi-CCT Selectable: 3000K/4000K/5000K
      • Voltage Options: Standard (120-277V) or High-Voltage (480V)
      • Connectivity: 7-Pin NEMA Socket (Sensor-Ready)
      • Ratings: DLC Premium, Wet Location, UL Listed


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаLAX-SERIES
      • Тип продукцииExterior Lighting
      • Группа продукцииArea Lights
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-11-10
      • Номер версии1
      Ссылки
      Классификация
      • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
      • Классификация IFCОсветительные приборы
      • Код Uniclass 2015EF_70_80
      • Описание Uniclass 2015Lighting
      • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
      • Номер OmniClass23-35 47 11
      • Наименование OmniClassLighting Fixtures

      Доступно в регионах:

      Северная Америка