Опубликуйте свои продукты
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-460xl
  • Тип продукцииBackflow Preventers
  • Группа продукцииPressure Vacuum Breaker
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Описание Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves