Опубликуйте свои продукты
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
Model A - Standard Push Button Hand Dryers
    World Dryer
    Архив

    Model A - Standard Push Button Hand Dryers

    World Dryer Model A hand dryer is “the standard” hand dryer with the longest motor life and the best washroom solution for all high traffic applications.

    Product Benefits

    •30 second drying time

    •Longest life of all dryers

    •Lowest sound level

    •Durable and vandal resistant

    •Classic style design

    Design Features

    Dryer

    •Activated by electro-mechanical timer with 25 Amp switch

    •30 second drying cycle

    •Incorporates a 2100 (optional1500) watt Nichrome wire heating element protected by an automatic-resetting, thermal cutoff

    •Provides a 70°F temperature rise

    •IPX1 ingress protection

    Motor

    •Thermally-protected, universal brush-type motor operating at 7,500RPM

    •Delivering 200 CFM air flow at a velocity of 7,300 LFM

    Materials

    •Cover material: Cast Iron with porcelain enamel finish. Optional 14GA polished or brushed finish #304S.S. or epoxy enamel finish C.R. Steel

    •The wall-mounted base is constructed of die-cast aluminum

    •The nozzle is constructed of die-cast zinc alloy finished in bright chrome

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhand-dryer-world-dryer-model-a
    • Тип продукцииHand and Hair Dryers
    • Группа продукцииModel A®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 15
    • Наименование OmniClassHand Dryers