Опубликуйте свои продукты
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Acoustic element made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; pendant fitting with 1500mm cable suspension; tool-less suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorber class A
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Тип продукцииAcoustic products
    • Группа продукцииAcoustic lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes