Опубликуйте свои продукты
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
    Yamaha Corporation

    CS-R3 Control Surface

    Control Surface
    Cпецификация
    • The CS-R3 control surface is the core component of RIVAGE PM3 system, with 96 kHz processing. The console is the most compact mixer in RIVAGE PM series regarding the size and weight though the software and operation is almost the same as other RIVAGE PM series.

      • Display: 15" touch panel x 1
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • User Defined knobs: 1(4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 1
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 200W
      • Dimensions (W x H x D): 1,145 x 385 x 650 mm (45.1" x 15.2" x 25.6")
      • Net Weight: 38 kg (83.8 lbs)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCS-R3
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииControl Surface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)385
    • Ширина (мм)1145
    • Глубина (мм)650
    Связанные
    • Масса нетто (кг)38
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000667
    • Название ETIMAudio mixer
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 00
    • Наименование OmniClassAudio Visual Equipment