Опубликуйте свои продукты
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
    Yamaha Corporation

    CXS15 XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Cпецификация
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS15XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 131dB SPL performance.

      • 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 800W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCXS15XLF
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииSubwoofer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)587
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Масса нетто (кг)35.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers