Опубликуйте свои продукты
MCP1 Wall-Mount Controller
Yamaha Corporation

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Cпецификация
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmcp1-wall-mount-controller
  • Тип продукцииProfessional Audio
  • Группа продукцииControl Hardware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)125
  • Ширина (мм)149
  • Глубина (мм)18
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Код ETIMEC000783
  • Название ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Описание Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Номер OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Наименование OmniClassDigital Level Controllers