Опубликуйте свои продукты
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Cпецификация
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCity_Pendant
    • Тип продукцииCity
    • Группа продукцииPendant
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)342
    • Ширина (мм)555
    • Глубина (мм)555
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)