Опубликуйте свои продукты
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Cпецификация
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConvex_wall_fixture
    • Тип продукцииConvex
    • Группа продукцииWall fixture
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)270
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка