Опубликуйте свои продукты
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
Cпецификация
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTop_linear_pendant_Top_2
  • Тип продукцииTop
  • Группа продукцииPendant
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)1600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)5.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка