Опубликуйте свои продукты
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    Cпецификация
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUmbrella_pendant_fixture
    • Тип продукцииUmbrella
    • Группа продукцииPendant
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка