Опубликуйте свои продукты
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Vitreous china, two piece, 1.6 gpf low consumption, high performance siphon-jet toilet with 3” flush valve, elongated 16 23/32” ADA compliant rim and 12” standard rough-in.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Features

    • 1.6 gpf flush volume
    • 1000g MaP score means the highest possible flush performance
    • 2 1/2” Trap seal with 2 1/8” Fully glazed trapway
    • ADA height with elongated rim
    • 3" Flushing Technology
    • 3-year limited warranty
    • WaterSense Compliant Options
    Cпецификация
    • keywords: Gravity Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Dormitory,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5551, Z5551-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5551-K,551-K

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZ5551-K
    • Тип продукцииWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • Группа продукцииManual Flushometer Vitreous China
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30.12
    • Ширина (дюймы)30
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)90
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет