Опубликуйте свои продукты
QCR_X Annealed Copper Crimp Ring
Zurn

QCR_X Annealed Copper Crimp Ring

ZurnPEX® annealed copper crimp ring. Used to secure ZurnPEX® tubing to Zurn® Qick/Sert 1® and QickSert CR™ fittings

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features

  • Annealed copper crimp ring
  • Used in hot and cold water plumbing applications
  • For use with SDR9 tubing
Cпецификация
  • keywords: Annealed copper crimp rings for SDR9 Zurn PEX, secure XL Brass/QickSert fittings, UL‑listed, lead‑free, long‑lasting mechanical connection for hot/cold potable water plumbing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаqcr_x
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение