Опубликуйте свои продукты
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    6-5/8 [168] Diameter, 12 gauge, type 304 stainless steel, round industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate (1/2 [13] thick plate), PVC plug, and bead blasted finish. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

    Features:

    • Industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate
    • Comes standard with a PVC plug
    • Comes standard with bead blasted finish
    • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
    • Designed for easy access when trunk lines need to be cleaned
    Cпецификация
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Тип продукцииDrains (Wastes)
    • Группа продукцииZ1800 Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.65
    • Ширина (дюймы)6
    • Глубина (дюймы)6
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_30
    • Описание Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
    • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Номер OmniClass23-11 21 21 17
    • Наименование OmniClassCleanouts
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING