Опубликуйте свои продукты
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

ZURN ZN460B Shallow body floor and shower drain, Dura Coated cast iron body with side outlet, seep age slots, and integral threaded connection for "TYPE B" polished nickel bronze light-duty strainer.

Features:

  • Shallow body with Integral 90º outlet
  • Works with Z400 series tops
  • Threaded body with optional clamp collar
  • Type B polished nickel bronze light-duty strainer
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ460B
  • Тип продукцииWaste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.63
  • Ширина (дюймы)6.75
  • Глубина (дюймы)6.75
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение