Опубликуйте свои продукты
Z5110 Countertop Lavatory
Z5110 Countertop Lavatory
    Zurn

    Z5110 Countertop Lavatory

    20” x 17” vitreous china, self-rimming, countertop lavatory

    Features:

    • 20” [508 mm] x 17” [432 mm]
    • Vitreous china
    • Faucet holes for single, 4” or 8” centers
    • Self-rimming front overflow design
    • Waste: 1-1/4” O.D.
    • Depth: 6-5/8”
    • Shipping Weight: 22 lbs.

    Keywords: countertop lavatory, Faucet holes, Faucet Centers, Self-rimming with front overflow, Drop-in Oval Vitreous China Bathroom Sink, Self-rimming sink, Drop-in bathroom sinks with faucets, ADA Grid Strainer, ADA Trap, Stop, Supply
    Protectors for Offset Grid Strainer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаz5110
    • Тип продукцииFinish Plumbing - Fixtures
    • Группа продукцииCountertop & Undermount Lavatories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.87
    • Ширина (дюймы)20.5
    • Глубина (дюймы)17.25
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

    Доступно в регионах:

    Северная Америка