20” x 18” vitreous china wall hung lavatory with 8” center faucet hole. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems. (Not available with the -LS or -RS)
Compliance:
ADA compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®
Features:
Keywords: zurn z5340, z5344, zurn z5344, ADA wall hung lavatory, zurn sink, zurn lav carrier, ADA wall hung sink requirements, zurn lavatory carrier, ADA lavatory
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |